Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2018
Alternatief product:
7030087
Kabelbevestigingsrail voor patch-panels
Artikelnummer: DK 7611.000
Voor trekontlasting van binnenkomende of afgaande datakabels, naar keuze met veerklemmen voor opname en contactering van de afschermmantel.
- Artikelnummer:
- DK 7611.000
- Uitvoering
- Met veerklemmen voor contactering van de afschermmantel
- Product omschrijving
- Voor het op trek ontlasten van inkomende of afgaande datakabels. Naar keuze met veerklemmen voor opname en contactering van de afschermmantel. De verbinding met het patch-panel vindt plaats met bevestigingsbouten aan het paneel zelf.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,629 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177132528
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Kabelopvangbeugel