Voor de montage van 19"-componenten in networking- en serverracks en outdoor-behuizingen CS New Basic.
- Bestelnr.:
- DK 7688000
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-componenten in netwerk- en serverkasten DK PS en in outdoor-behuizingen CS New Basic. De profielen zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster. Voor de bevestiging van de profielen is een hoeksteun noodzakelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingstoebehoren
- Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Geschikt voor
- Behuizingstype: CS basicbehuizingen
DK PS
Hoogte: = 1.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,494 kg
- Brutogewicht
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK 19 inch profielen tbv CS basic- en moduulbehzuiingen, voor behuizinghoogte 1200 mm, 24HE, plaatstaal
- Documentatie
- Quick guide