Vereist voor bevestiging van profielrails 19".
- Bestelnr.:
- DK 7698000
- Uitvoering
- Inbouw (symmetrisch) inch/metrisch
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,474 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- Hoeksteunen PS, 800xx