Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdichting en kunststof borstelstrips voor een probleemloze kabelinvoer.
- Artikelnummer:
- EL 7705035
- Product omschrijving
- Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdichting en kunststof borstelstrips voor een probleemloze kabelinvoer.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 599 mm
Diepte: 133,5 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,06 kg
- Brutogewicht
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- EL Wartelplaat met borstelstrip tbv 3-delige EL, plaatstaal 1,5 mm plaatstaal, verzinkt, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding