Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 apr. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7705.110
- Uitvoering
- voor binnenwerken
- Product omschrijving
- Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken of gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Binnenwerken, uitvoering F: vervanging alleen mogelijk als compleet systeem (handgreep incl. binnenwerken)
- Geschikt voor behuizingstype
- EL 3-delig, 3 - 15 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,489 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Minicomforthandgreep voor binnenwerken tbv 3-delige EL, zinkspuitwerk, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding