Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken en gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.
- Bestelnr.:
- DK 7705120
- Uitvoering
- voor halve profielcilinders
- Product omschrijving
- Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken of gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Binnenwerken, uitvoering F: vervanging alleen mogelijk als compleet systeem (handgreep incl. binnenwerken)
- Opmerking
- Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een totale lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252)
- Geschikt voor behuizingstype
- Wandbehuizingen AX, 3-delig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,551 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Minicomforthandgreep voor enkele profielcilinders tbv 3-delige EL, zinkspuitwerk, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding