Wartelplaat voor metrische wartels voor EL

Artikelnummer: EL 7705235

Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdichting en uitdrukpoorten voor metrische kabelwartels.

Artikelnummer:
EL 7705235
Product omschrijving
Omgezette wartelplaat met ingeschuimde afdichting en uitdrukpoorten voor metrische kabelwartels M12, M20, M25, M32 en M40.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Kleur
RAL 7035
Aantal metrische uitdrukpoorten
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Afmetingen
Breedte: 599 mm
Diepte: 133,5 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,55 kg
Brutogewicht
1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
EL Wartelplaat voor metrische wartels 4xM12/7xM20/5xM25/2xM40 tbv 3-delige EL, plaatstaal 1,5 mm plaatstaal, verzinkt, RAL 7035