- Bestelnr.:
 
- DK 7709535
 
- Uitvoering
 
- Wandbehuizingen IT
voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar  
- Product omschrijving
 
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. 
 
- Materiaal
 
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm  
- Oppervlak
 
- Poedercoating 
 
- General colour
 
- RAL 7035 
 
- Kleur
 
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)  
- Levering
 
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en borstelstrip onder, twee verticale montagerails en een horizontale C-rail voor kabelbevestiging
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar en ventilatieroosters aan de linker- en rechterzijde
PE-rail met stervormige aarding
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Wandbevestigingsbeugel 10 mm, verstevigd
Minicomforthandgreep voor binnenwerken
Veiligheidssluiting 3524 E  
- Hoogte-eenheden
 
- 9 HE 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 478 mm
Diepte: 673 mm  
- Inbouwdiepte
 
- 620 mm 
 
- Binnenwerkse afmetingen
 
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 415 mm  
- Diepte zwenkdeel
 
- 516 mm 
 
- Diepte van het wanddeel
 
- 135 mm 
 
- IK-code
 
- IK08 
 
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
 
- 450 N 
 
- Basismateriaal
 
- Plaatstaal 
 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 36,1 kg
 
- Brutogewicht
 
- 38 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177551015 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142408 
 
- Product omschrijving
 
- 
DK-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x478x673 mm, 9 HE, voorgemonteerd, IP 54 met gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde