- Bestelnr.:
- DK 7712135
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
 met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar
- Product omschrijving
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. 
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
 Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating 
- General colour
- RAL 7035 
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
- Levering
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, twee verticale montagerails en C-rail, horizontaal, voor kabelbevestiging
 Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar
 4 wandbevestigingsbeugels 10 mm
 Designzichtdeur
 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
 Minicomforthandgreep voor binnenwerken
 Veiligheidssluiting 3524 E
- Hoogte-eenheden
- 12 HE 
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
 Hoogte: 612 mm
 Diepte: 473 mm
- Inbouwdiepte
- 420 mm 
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
 Binnenwerkse hoogte: 549 mm
- Diepte zwenkdeel
- 316 mm 
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm 
- IK-code
- IK08 
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 600 N 
- Basismateriaal
- Plaatstaal 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 
- Leveringseenheid
- 1 st. 
- Nettogewicht
- 34,2 kg
- Brutogewicht
- 36 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177324190 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Product omschrijving
- 
EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 12 HE, 600x612x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 420 mm, diepte zwenkdeel 316 mm, belastbaarheid 60 kg, met montagerails en profielen in diepte verstelbaar