Wandbehuizingen EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar

Artikelnummer: DK 7721.735

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven, met borsteleenheid onder, montagerails, C-profielrails, uitlaatfilter, aardrail, wandbevestigingsbeugel

Artikelnummer:
DK 7721.735
Uitvoering
voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar
Wandbehuizingen IT
Product omschrijving
Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal
Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Basic color
RAL 7035
Kleur
Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering
Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en borstelstrip onder, twee verticale montagerails en een horizontale C-rail voor kabelbevestiging
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar en ventilatieroosters aan de linker- en rechterzijde
PE-rail met stervormige aarding
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Wandbevestigingsbeugel 10 mm
Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling
Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden
21 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.012 mm
Diepte: 573 mm
Inbouwdiepte
520 mm
Binnenwerkse afmetingen
Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 949 mm
Diepte zwenkdeel
416 mm
Diepte van het wanddeel
135 mm
IK-code
IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
750 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
55 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177324251
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Product omschrijving
EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 21 HE, 600x1012x573 mm BxHxD, inbouwdiepte 520 mm, diepte zwenkdeel 316 mm, belastbaarheid 75 kg, voorgemonteerd met profielen in diepte verstelbaar
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit