Om gevoelige elektronische componenten te beschermen, kan via dit genormeerde aansluitpunt (drukknop) een potentiaalvereffening tot stand worden gebracht.
- Bestelnr.:
- DK 7752950
- Product omschrijving
- Bij onderhouds- of modificatiewerkzaamheden aan de behuizing kunnen gevaarlijk hoge potentiaalverschillen optreden. Om gevoelige elektronische componenten te beschermen, kan via dit genormeerde aansluitpunt (drukknop) een potentiaalvereffening tot stand worden gebracht. Het aansluitpunt wordt via twee schroeven direct geleidend met het behuizingsframe verbonden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,032 kg
- Brutogewicht
- 0,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS ESD-aansluitpunt om potentiaalvereffening tot stand te brengen, plaatstaal verzinkt