Product loopt uit per: 31 dec. 2023
Alternatief product:
8176245
- Artikelnummer:
- DK 7824.120
- Product omschrijving
- Eenvoudig aan de bovenzijde in te hangen. Vergrendeling via veiligheidssluiting nr.3524 E. Aardbouten met contactvlak.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 zijwanden, elk met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 1.000 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 29,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330672
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TS Afsluitbare zijwanden, 1200x1000 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
- Documentatie
- Handleiding