Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Artikelnummer: DK 7824.186

Zijwanden, afsluitbaar, plaatstaal, voor TS.

Artikelnummer:
DK 7824.186
Product omschrijving
Eenvoudig aan de bovenzijde in te hangen. Vergrendeling via veiligheidssluiting nr.3524 E. Aardbouten met contactvlak.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
2 zijwanden, elk met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 600 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
32,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177232372
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS Afsluitbare zijwanden, 1800x600 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
Documentatie
Handleiding