Plaatstalen deur voor DK-TS

Artikelnummer: DK 7824.205

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Artikelnummer:
DK 7824.205
Product omschrijving
Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
28,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
Cooling, 600x2000x