Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
Alternatief product:
5301453
- Artikelnummer:
- DK 7824.222
- Product omschrijving
- Aan beide zijden geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaatopening > 78% voor optimale luchtdoorlaat.
- Materiaal
- Deur: plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zichtdeur, met ventilatieopeningen
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
180°-scharnieren (4 stuks)
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Bij rijen TS-kasten met plaatstalen deuren met comforthandgreep voor enkele profielcilinders kan alleen de 180°-scharnier 7824.520 worden toegepast.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
SE
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 43,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234208
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- TS Zichtdeur met ventilatieopeningen voor TS/TS-IT/SE-kasten, 800x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 7035