Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Bestelnr.: DK 7824228

Zijwanden, afsluitbaar, plaatstaal, voor TS.

Bestelnr.:
DK 7824228
Product omschrijving
Eenvoudig aan de bovenzijde in te hangen. Vergrendeling via veiligheidssluiting nr.3524 E. Aardbouten met contactvlak.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
2 zijwanden, elk met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
TS
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
42,8 kg
Brutogewicht
43,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177232440
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS Afsluitbare zijwanden, 2200x800 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035, met 4 veiligheidssluitingen nr. 3524 E
Documentatie
Handleiding