Buitenkoppeling, 9 mm voor VX, VX IT, TS IT/TS IT met zijwanden

Bestelnr.: TS 7824540

Voor het naderhand koppelen van kasten en vastgeschroefde of steekbare zijwanden.

Bestelnr.:
TS 7824540
Product omschrijving
Voor het naderhand koppelen van kasten en vastgeschroefde of steekbare zijwanden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177345461
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
TS-IT Buitenkoppeling tbv koppelen TS 8 frame indien zijwanden reeds gemonteerd zijn
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens