Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS IT, VX SE

Artikelnummer: TS 7825367

De tweedelige bodemmodule beschikt over een speciale kabelinvoer met per zijde afwisselend versprongen borstelstrips, die zelfs bij grote hoeveelheden kabels een goede afdichting garanderen.

Artikelnummer:
TS 7825367
Uitvoering
Kabelinvoer met borstel zeer dicht
Product omschrijving
Speciale borstelstrip met wederzijds versprongen borstels biedt bij juiste kabelinvoer maximale bescherming. De uitvoering in twee delen zorgt ervoor dat de bodemmoduul ook kan worden geplaatst bij al ingevoerde kabels.
Materiaal
Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Oppervlak
Moduulplaat: verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
incl. klemdelen
Opmerking
De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
Afmetingen
Diepte: 237,5 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
SE
Breedte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,42 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177551152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Bodemplaatmodule voor ventilatie tbv TS/TS-IT/SE, tweedelig, zeer dichte borstel, voor kastbreedte 600 mm, D=237,5, plaatstaal verzinkt