Speciale borstelstrips voor de totstandbrenging van zo dicht mogelijke doorvoeren van kabelbundels en leidingen.
- Bestelnr.:
- DK 7825375
- Product omschrijving
- Voor individuele opbouw van de vlakke delen van een behuizing, wartelplaten en panels. Uitsparingen voor de kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat. Deze speciale borstelstrip kan worden toegepast voor het realiseren van zo dicht mogelijke doorvoeren voor kabelbundels en leidingen. Beschikt over wederzijds versprongen aangebrachte borstelstrips, die zelfs bij grote hoeveelheden kabels een goede afdichting garanderen bij de doorgevoerde leidingen. Ongewenste stromingsverliezen kunnen zo tot een minimum worden beperkt.
- Materiaal
- Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
- Levering
- Borstelstrip, per stuk, 1 m lang, rechter en linker uitvoering
- Borstellengte
- 58 mm
- Lengte
- 1 m
- Afmetingen
- Lengte: 1 m
- Voor materiaaldikten
- 1,5 ‐ 2 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,82 kg
- Douanetariefnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Borstelstrip zeer dicht, lengte 2x1 meter, voor plaatdikte 1,5-2 mm, borstellengte 58 mm
- Documentatie
- Info sheet