Profielen in de gebogen uitvoering. Als alternatief zijn L-vormige profielen verkrijgbaar.
- Bestelnr.:
- DK 7827160
- Uitvoering
- Gebogen
- Voordelen
- Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau
- Technische gegevens
- Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm)
- Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten
- Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 33 HE
- Opmerking
- Met de profielen kunnen tevens de bevestigingsmaten 21", 23" en 24" worden gerealiseerd.
- Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
- Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
CS Toptec
Hoogte: 1.600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,766 kg
- Brutogewicht
- 4,966 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, gebogen, 33HE, plaatstaal