Profielen, 19" voor TS

Artikelnummer: DK 7827.161

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Hoogbelastbare glijrails voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus

Artikelnummer:
DK 7827.161
Uitvoering
L-vormig
Voordelen
Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau
L-vormige profielen dienen voor de opname van inbouwsets van serversystemen
Geschikt voor gedeeltelijke 19"-opbouw
Technische gegevens
Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm)
Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten
Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
33 HE
Opmerking
Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Hoogte: 1.600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
3,95 kg
Douanetariefnummer
76042990
EAN
4028177234901
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, L-vormig, 33HE, plaatstaal