L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.
- Artikelnummer:
- DK 7827201
- Uitvoering
- L-vormig
- Voordelen
- Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau
- L-vormige profielen dienen voor de opname van inbouwsets van serversystemen
- Geschikt voor gedeeltelijke 19"-opbouw
- Technische gegevens
- Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm)
- Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten
- Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Opmerking
- Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
- Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: 2.000 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,642 kg
- Brutogewicht
- 4,842 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, L-vormig, 42 HE, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding