Voor TS-netwerkbehuizingen, voor de bevestiging van legborden en glijrails aan L-vormige profielen.
- Bestelnr.:
- DK 7827300
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van legborden en glijrails aan L-vormige profielen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,652 kg
- Brutogewicht
- 0,755 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177235007
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- DK Adapter voor L-vormige profielen, voor bevestiging van legborden/glijrails aan L-vormige profielen, plaatstaal