C-rails voor TS, VX SE

Artikelnummer: DK 7828.050

Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.

Artikelnummer:
DK 7828.050
Product omschrijving
Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
398 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 500 mm
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
4 st.
Gewicht/VE
1,628 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177235045
ETIM 7.0
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Product omschrijving
TS C-rails voor interieuropbouw tbv TS/SE, montage tussen TS 8 frame, voor kastbreedte-/diepte 500 mm, plaatstaal verzinkt