Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- DK 7828060
- Product omschrijving
- Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 498 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,736 kg
- Brutogewicht
- 1,98 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
- TS C-rails voor interieuropbouw tbv TS/SE, montage tussen TS 8 frame, voor kastbreedte-/diepte 600 mm, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Info sheet