Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
Alternatief product:
5302021
C-rails voor TS, VX SE
Artikelnummer: DK 7828.080
Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.
- Artikelnummer:
- DK 7828.080
- Product omschrijving
- Voor directe montage tussen de verticale TS, SE kastprofielen. Voor bevestiging tussen de horizontale TS, SE kastprofielen is tevens een C-rail als houderbeugel nodig. Met het universeel vormgegeven bevestigingsstuk kunnen de C-rails naar keuze aan het binnenste of buitenste niveau van het TS 8 frame worden bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 698 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 2,488 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
- TS C-rails voor interieuropbouw tbv TS/SE, montage tussen TS 8 frame, voor kastbreedte-/diepte 800 mm, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Info sheet