Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

Artikelnummer: DK 7828121

Voor bevestiging van de kabels met kabelbinders of klittenband, de kabelopvangrails worden in het behuizingprofiel gehangen en kunnen met een schroef extra worden vastgezet.

Artikelnummer:
DK 7828121
Uitvoering
Voor het binnenste bevestigingsniveau
Product omschrijving
Voor kabelgeleiding bij behuizingsframes. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd. De kabelbevestigingsrails worden in het profiel van het kastframe of montageframe gehangen en kunnen met een schroef extra worden vastgezet.
Toepassingsgebieden
Op TS profielframe
Tussen de profielen van de TS IT in de kastdiepte
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 1.200 mm
Geschikt voor breedte
1.200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,076 kg
Brutogewicht
2,277 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177517790
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
TS Kabelbevestigingsrail, montage tussen TS 8 frame binnenste bevestigingsniveau, voor kastbreedte-/diepte 1200 mm, plaatstaal