Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt 2021
- Bestelnr.:
- DK 7829100
- Product omschrijving
- Voor stervormige aarding. Met de op een potentiaalvereffeningsrail voorgemonteerde aarddraden kan op eenvoudige wijze een stervormige aarding in de netwerkbehuizing worden geïntegreerd.
- Levering
- PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 aarddraden 6 mm²
2 isolatoren
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: ≤ 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,699 kg
- Brutogewicht
- 1,899 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- TS Aardingsset voorgemonteerd stervormig voorzien van PE-rail, 16 aarddraden 6 mm² en 2 isolatoren, voor kastafmeting 800x2000x800 mm BxHxD