- Artikelnummer:
- DK 7829.150
- Product omschrijving
- Als uitbreiding van de bestaande aardings- resp. potentiaalvereffeningsset, voor het opnemen van extra opbouwelementen in de potentiaalvereffening. Voor een gerichte contactering van de opbouwcomponenten met het kast-/behuizingsframe. De aardlitzen zijn aansluitgereed geconfectioneerd met connectoren en op de juiste lengte afgekort.
- Toepassingsgebieden
- Ter uitbreiding van een bestaande aardings-/ potentiaalvereffeningset
- Levering
- 8 aardlitzen, UL Style 1015 AWG 12
Incl. aansluittoebehoren
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,238 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Product omschrijving
-
TS Aardlitzen voor systematische aarding van alle vlakke delen vaan het frame, 8 aardlitzen