Centraal aardingspunt

Bestelnr.: DK 7829.200

Voor aansluiting van aardlitzen en vlakke aardlitzen aan verticale en horizontale kastprofielen.

Bestelnr.:
DK 7829.200
Product omschrijving
Voor aansluiting van aardlitzen, vlakke aardlitzen op een verticaal en horizontaal kastprofiel. Het aansluitplaatje wordt met 2 plaatschroeven veilig en geleidend op het behuizingsframe aangesloten. De aardaansluiting vindt plaats via de draadstift M8 x 20 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
1 aansluitplaatje
2 bevestigingschroeven
1 vulring
1 moer M8
1 contactring M8
1 vulring
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,037 kg
Brutogewicht
0,038 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177231979
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Product omschrijving
TS-IT Centraal aardingspunt, contactring M8, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Info sheet