Draagsysteem voor kabelbanen voor VX, VX IT

Bestelnr.: DK 7831472

Het in diepte verstelbare draagsysteem maakt de bevestiging van alle gangbare kabelbaansystemen mogelijk. Daarnaast is het draagsysteem aan alle 800 – 1200 mm diepe netwerkbehuizingen met opliggende dakplaatschroeven te bevestigen.

Bestelnr.:
DK 7831472
Uitvoering
Dragerhoogte 102 mm
Product omschrijving
Het in diepte verstelbare draagsysteem is aan alle 800 – 1200 mm diepe netwerkbehuizingen met opliggende dakplaatschroeven te bevestigen. De geïntegreerde systeemboring, voor plaatschroeven of kooimoeren, maakt bevestiging mogelijk van de meest gangbare kabelbaansystemen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Belastbaarheid (statisch)
2.500 N
Opmerking
Combinatie met ventilatoreenheid voor VX IT mogelijk
In combinatie met montagerails geschikt voor de opname van nog meer kabelgeleidingsrails of leidingen
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,29 kg
Brutogewicht
3,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
DK Draagsyst v kabelbaan 800-1200D VE=2
Documentatie
Info sheet