- Artikelnummer:
- DK 7856.013
- Product omschrijving
- Alle aansluitkabels van de eindapparatuur zijn zo tegen per ongeluk lostrekken van de voeding beveiligd. Er zijn twee grendels voor twee kabels nodig.
- Opmerking
- Alleen de aansluitkabel 7856.014 biedt een optimale vergrendelingsfunctie
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519121
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- PSM Kabelvergrendeling voor modulen met EN 60 320 C13 aansluitbeeld, uitvoering grendel