- Bestelnr.:
- DK 7856014
- Product omschrijving
- Verbindingskabel, compleet aansluitgereed met doorvoerconnector C13 (bus) en C14 (steker).
- Steker (type)
- IEC-contrasteker C14
- Nominale stroom (max.)
- 10 A
- Afmetingen
- Lengte: 0,5 m
- Contactdozen
- Contrastekker CEI C13
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Brutogewicht
- 0,199 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- PSM Verbindingskabel C13/C14, 16A, L=0,5 meter