PSM systeemstroomrails

Bestelnr.: DK 7856020

Eén of twee voedingen met één of drie fasen, redundantie door omwisseling van de steekrichting van het insteekmoduul. Optioneel met meetmogelijkheid in combinatie met het CMC-III-systeem.

Bestelnr.:
DK 7856020
Uitvoering
Met 2 voedingen (bus), 3-fase redundantie
Product omschrijving
Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. De verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten kunnen in de PSM-stroomrail worden geklikt. En dit zelfs tijdens bedrijf, omdat de stroomrail aanrakingsveilig is.
Voordelen
De modulen kunnen naderhand tijdens bedrijf worden bevestigd
Technische gegevens
Elk insteekmoduul takt een fase van de systeemstroomrail af, afhankelijk van de steekrichting van voeding A of redundante voeding B.
Afhankelijk van de uitvoering 1-/3-fase opbouw met een max. stroom van 2 x (3 x 16 A/32 A).
Redundante 3-fase voeding mogelijk
De redundante stroomkring is compleet gescheiden van de 3 fasen van de systeemstroomrail.
De modulen kunnen worden voorzien van een geïntegreerde overstroombeveiliging. Hierdoor wordt bij een kortsluiting alleen het betreffende moduul uitgeschakeld. De resterende modulen blijven functioneren.
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Aansluiting (elektrisch)
WAGO X-COM
Aantal
2
Fase per voeding
3~
Nominale stroom (max.)
16 A
Moduulsteekplaatsen (max.)
7
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
TS IT
VX IT
Hoogte: 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,113 kg
Brutogewicht
3,313 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177402485
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Product omschrijving
PSM Systeemstroomrail, voor kasthoogte 2000 mm, maximaal 7 moduulsteekplaatsen, 16A, 2 voedingen, 3-fase
Toelatingen
IEC CB
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes