- Bestelnr.:
- DK 7856025
- Uitvoering
- 3-fasig
- Steker (type)
- CEE (3P+N+PE)
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Afmetingen
- Lengte: 3 m
- Contactdozen
- Wago X-Com
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,94 kg
- Brutogewicht
- 0,96 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177415805
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- PSM Aansluitkabel, 3-fase, CEEkon 5-pol./16 A/X-Com, L=3 meter