- Bestelnr.:
- DK 7856220
- Uitvoering
- niet schakelbaar
- Product omschrijving
- Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. Op de systeemstroomrail kunnen de verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten worden bevestigd. De verschillende modulen, geaarde contactdozen, IEC320 etc. kunnen door elkaar op de systeemstroomrail worden bevestigd. Dit kan, dankzij het aanrakingsveilige Plug & Play systeem, ook door niet-elektotechnici op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
- Materiaal
- Profiel: aluminium, geëloxeerd
Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
- Lengte
- 250 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- WAGO WINSTA MIDI
- Fase per voeding
- 1~
- Thermische overstroombeveiliging
- per contactdoos
- Nominale spanning
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
- 1
- Afmetingen
- Lengte: 250 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Contactdozen
- 4 x Contrastekker CEI C13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Brutogewicht
- 0,36 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177438842
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
PSM Insteekmodule, standaard/niet schakelbaar, 1 moduulsteekplaats, C13 aansluitbeeld, 4 steekplaatsen, met thermische overstroombeveiliging per uitgang