PSM insteekmodulen

Bestelnr.: DK 7856230

De verschillende modulen kunnen door elkaar op de montagerail worden bevestigd.

Bestelnr.:
DK 7856230
Uitvoering
niet schakelbaar
Product omschrijving
Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. Op de systeemstroomrail kunnen de verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten worden bevestigd. De verschillende modulen, geaarde contactdozen, IEC320 etc. kunnen door elkaar op de systeemstroomrail worden bevestigd. Dit kan, dankzij het aanrakingsveilige Plug & Play systeem, ook door niet-elektotechnici op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
Materiaal
Profiel: aluminium, geëloxeerd
Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
Lengte
250 mm
Aansluiting (elektrisch)
WAGO WINSTA MIDI
Fase per voeding
1~
Thermische overstroombeveiliging
Nominale spanning
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominale stroom (max.)
16 A
Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
1
Afmetingen
Lengte: 250 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Contactdozen
4 x IEC-contrasteker C19
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,341 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177485358
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
PSM Insteekmodule, standaard/niet schakelbaar, 1 moduulsteekplaats, C19 aansluitbeeld, 4 steekplaatsen, zonder thermische overstroombeveiliging
Toelatingen
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes