Toebehoren voor Power Distribution Modul PDM

Artikelnummer: DK 7857.130

Verbindingskabel voor aansluiting van een PSM-rail op een PDM.

Artikelnummer:
DK 7857.130
Uitvoering
Plug & Play aansluitkabel voor PSM-rail naar de serverracks
Toepassingsgebieden
Verbindingskabel voor aansluiten van een PSM-rail op een PDM
Lengte
3 m
Steker (type)
Wago X-Com
Aansluitkabel (type)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
Afmetingen
Lengte: 3 m
Contactdozen
Aansluitconnector Wieland GST 18 (geschikt voor aansluiten op PDM)
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,877 kg
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK Plug & Play aansluitkabel voor PSM-rail naar de serverrack, L=3 meter