Product loopt uit per: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- SR 7858.100
- Uitvoering
- Uitvoering voor zware belasting, 19"-niveau zijdelings
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Frame, verzinkt
Plaat: gelakt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging
Incl. inbouwset voor kasten met een breedte van 2000 mm - Openingshoek
- 130°
- Montage-instructie
- Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm of TS systeemchassis 17 x 73 mm vereist
- Opmerking
- Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
- Bij TS, SE behuizingen met twee deuren met een hoogte van 1800 mm en 2200 mm dient om stoten tegen de sluiting te voorkomen het eerstvolgende kleinere zwenkframe te worden ingebouwd
- Belastbaarheid (statisch)
- 350 kg
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm - Hoogte-eenheden
- 40 HE
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 26,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Zwenkraam, 19"
- Documentatie
- Handleiding