- Bestelnr.:
- DK 7858200
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging tussen het dak- en bodemframe van een 2000 mm hoog frame. Inbouwpositie naar keuze op het interne of externe bevestigingsniveau. Breedte van de kabelbaan 200 mm. Met geïntegreerde systeemboring voor de bevestiging van diverse kabelgeleidingshulpen alsmede montagebevestiging voor klittenband en kabelbinders.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Hoogte: 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,495 kg
- Brutogewicht
- 4,66 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Kabelbaan, verticaal voor TS 2000 mm hoog, breedte 200 mm