IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Bestelnr.: DK 7859000

Voor een perfecte verlichting van IT-racksystemen en IT-behuizingen.

Bestelnr.:
DK 7859000
Uitvoering
Geïsoleerd, met interne zekering (T2A)
Product omschrijving
Voor de perfecte verlichting van een netwerkbehuizing.
Voordelen
Handmatige of automatische schakeling mogelijk via deurschakelaar
Optimale verlichting in de complete kast
Plug & play-snelmontage
Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
Direct gebruiksgereed door plug-in aansluitkabel
Bevestiging zonder verlies van hoogte-eenheden
Materiaal
Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur
Kast: RAL 7016
Levering
IT systeemverlichting LED
Bevestigingsset met magneten
Incl. bevestigingsschroeven
Aansluitmogelijkheden
Voeding via connector
Deurschakelaar
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Schakelaar (type)
Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
Magneetbevestiging
Inbouwmogelijkheden
Schroef- of clipbevestiging direct aan het VX IT-/VX SE-profiel
TE 8000, IT-behuizingen: met bevestigingsset magneet
AX, TP: met bevestigingsset met magneten
AX: met rail voor interieuropbouw
Voor toepassing met euroconnector CEE 7/16 en IEC-connector
Lichtstroom
600 lm
Lichtkleur
4000 K (neutraalwit)
Opmerking
De aansluitkabels die zijn voorzien van connector dienen uitsluitend in combinatie met de IT systeemverlichting LED te worden gebruikt
Cascadering van meerdere IT systeemverlichtingsmodulen LED is niet mogelijk
Afmetingen
Breedte: 337 mm
Hoogte: 55 mm
Diepte: 23 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Nominale spanning
null
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,38 kg
Brutogewicht
0,401 kg
Douanetariefnummer
94054940
EAN
4028177817937
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
DK IT system light LED
Toelatingen
CCC exception letter
UL
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie