PSM Zero-U-Space

Artikelnummer: DK 7859080

Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.

Artikelnummer:
DK 7859080
Product omschrijving
Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Lengte
1.695 mm
Aansluiting (elektrisch)
Wago-bus X-COM
Aantal
2
Fase per voeding
3~
Nominale stroom (max.)
16 A
Moduulsteekplaatsen (max.)
6
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Montage-instructie
Diverse aansluitkabels, ook voor 1-fase aansluiting
Afmetingen
Lengte: 1.695 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Hoogte: ≥ 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
2,8 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177956650
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Product omschrijving
PSM Stroomrail Zero-U 2x3fase 16A
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding