- Bestelnr.:
- DK 7859430
- Product omschrijving
- Deze PSM-insteekmodulen breiden elke PSM-systeemstroomrail uit met energiemeting en een schakelfunctionaliteit van de uitgangssteekplaatsen. De modulen zijn ook geschikt voor het ombouwen van bestaande PSM-installaties, wanneer registratie van de energiegegevens resp. het schakelen van aangesloten verbruikers noodzakelijk is. Er zijn drie uitvoeringen met verschillende typen contactdozen leverbaar. In de PSM-systeemstroomrail nemen de PSM-modulen steeds twee steekplaatsen in beslag. De meetwaarden worden lokaal weergegeven via een LC-display met achtergrondverlichting. Voor een snelle controle verandert de kleur in rood, wanneer de stroom- resp. vermogensgrenswaarden worden overschreden.
- Voordelen
- Eenvoudige aanrakingsveilige montage, plug & play tijdens bedrijf
- PSM-module gemakkelijk in de PSM-systeemstroomrail te monteren en te demonteren, daardoor is toepassing op verschillende locaties mogelijk
- Compatibel met het Europese PSM-systeemstroomrailprogramma
- CAN-bus voor directe aansluiting op het CMC III-systeem (RJ 45, 2 x bus)
- Veranderen van stroomcircuit bij redundante systemen mogelijk door het roteren van de module
- Toepassing tot een maximale omgevingstemperatuur van 60 °C
- Vereenvoudigt het voldoen aan de eisen van ISO 50001 en EN 50600-2-2
- Mogelijkheden
- Meting van energieverbruik per module
- Afzonderlijk en groepsgewijs schakelen van de uitgangssteekplaatsen via CMC III
- Status-LED’s voor CAN-buscommunicatie per module
- LC-matrixdisplay met meerkleurige achtergrondverlichting voor lokale weergave
- Positiesensor voor een correcte schermweergave en webaanzicht in stappen van 90°
- Instelbare grenswaarden voor spanning, stroom en effectief vermogen
- Overbelastingsherkenning per module te configureren
- Hoge meetnauwkeurigheid
- Alarmsignalering via het display
- Universele connectorvergrendeling en afsluiting van niet-benodigde IEC 60320-, C13- en C19-steekplaatsen mogelijk
- Materiaal
- Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
Profiel: aluminium, geëloxeerd
- Levering
- PSM-meetmodulen met CAN-bus
CAN-bus-verbindingskabel, 1 m
- Verdeelvermogen per moduul
- 3.680 W
- Schakelvermogen per relais
- 4.000 VA
- Lengte
- 500 mm
- Vervuilingsgraad
- 2
- Interfaces bussysteem
- 2 x CAN-businterface voor CMC III (max. 16 aan PU/4 aan PU Compact)
- 2 x RJ45 (aansluiting op CMC)
- Aantal
- 1
- Uitvoering relais
- Dubbele spoel, bistabiel
- Nominale spanning
- 18 V (DC) - 24 V (DC), voeding via CMC III-systeem
- Ingangsspanning
- 230 V AC
- Tolerantie ingangsspanning
- ± 10 %
- Nominale stroom
- 16 A
- Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
- 2
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 8
- Richtlijnen
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Monitoring
- Alarmmanagement via CMC III (bijv. e-mail of SMS)
- Visualisatie van de schakeltoestand op de CMC III-website en bij RiZone
- Maximaal 16 PSM-modulen op één CMC III PU (per IP-adres)
- Rechtenbeheer via CMC III (bijv. beperking van de schakelfunctionaliteit)
- Normen
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Spanning V, stroom A, frequentie Hz
- Effectief vermogen kW, effectieve energie kWh
- Blindvermogen kVar, blindenergie kVarh
- Schijnbaar vermogen kVA, schijnbare energie kVAh
- Vermogensfactor cosPhi, Crest-factor
- Bedrijfsurenteller d, u, min
- Meetnauwkeurigheid van ± 1%
- Resetbare meetfuncties/reset via software/intervalmeting: Effectieve energie kWh, bedrijfsurenteller h, drempelwaarden (spanning, stroom, vermogen) vrij te configureren
- Protocollen
- Netwerkfunctionaliteit (alleen in combinatie met het CMC III-systeem): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Afmetingen
- Breedte: 53 mm
Diepte: 45 mm
Lengte: 500 mm
- Maximale toepassingshoogte boven zeeniveau
- 2.000 m
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...60 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 90 %
- Contactdozen
- 2 x C13 / 4 x CEE 7/3
- Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177801868
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Product omschrijving
-
PSM Meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails, 2xC13, 4xschuko, metered en schakelbaar, aantal steekplaatsen 2