Product loopt uit per: 31 okt. 2023
Alternatief product:
7888831
Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren
Artikelnummer: TX 7888.102
Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.
- Artikelnummer:
- TX 7888.102
- Uitvoering
- zonder zijwanden
- Voordelen
- Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul
- Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
- Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
- Installatie van actieve en passieve netwerkcomponenten mogelijk dankzij geventileerde deuren
- Draairichting deur om te wisselen
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde
Zijwanden, geschroefd
19"-profielen
Kastframe met deuren en dakplaat
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, geventileerd, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
IPPC-palet - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 645 mm
- Uitvoering
- zonder zijwanden
- Design doors
- geventileerd
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 73 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177965560
- ETIM 8
- EC002499
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035