Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

Bestelnr.: TX 7888202

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Comforthandgreep AX

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Buitenkoppeling voor TS/TS

Kabelklem voor C-rail, combirail

Kabelbinders

Klittenbandsluiting

Klittenband

Borstelkit voor TX CableNet

Kabelvingers voor VX IT

Bevestigingsschroeven

Inzetstukjes voor dakplaat

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Kabelgeleidingsbeugel

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Kabelgeleidingspaneel 19"

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Positioneringsstroken 19"

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Rangeerpaneel met stalen beugels

Rangeerpaneel met frontdeksel

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Bestelnr.:
TX 7888202
Uitvoering
1e generatie
met zichtdeur
zonder zijwanden
Voordelen
Locatievariabele kabelgeleiding
Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius
"Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak
Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
TS- en VX-compatibele toebehoren
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
IPPC-palet
19"-profielen
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
445 mm
Uitvoering
zonder zijwanden
Design doors
gesloten
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde
Zichtdeur, eendelig
met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid
5000 N
Belastbaarheid
5.000 N
Opmerking
Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
78 kg
Brutogewicht
88 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177965577
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes