Product loopt uit per: 31 okt. 2023
Alternatief product:
7888618
Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur
Artikelnummer: TX 7888.278
TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.
- Artikelnummer:
- TX 7888.278
- Uitvoering
- met zichtdeur
- Voordelen
- Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
- TS- en VX-compatibele toebehoren
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Zijwanden, geschroefd
19"-profielen
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, eendelig, geschroefd, met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
IPPC-palet - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 445 mm
- Uitvoering
- met zijwanden
- Design doors
- gesloten
- Construction front door
- Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
- Belastbaarheid
- 5.000 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 63 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177966956
- ETIM 8
- EC002499
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- Netwerkbehuizing TX CableNet TX CableNet met zichtdeur, 600x1200x800 mm, 24 HE, met zijwanden, RAL 7035