Kabelkooi voor TX CableNet

Bestelnr.: TX 7888310

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerktoepassingen.

Bestelnr.:
TX 7888310
Product omschrijving
Voor het georganiseerd plaatsen van grote hoeveelheden kabels in een rij gekoppelde kasten/behuizingen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Attached using clip components
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Diepte: 120 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TX CableNet
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Geschikt voor breedte
= 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Product omschrijving
Kabelkooi voor TX CableNet, BHD: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standaard 50x50 mm ventilatierooster gevormd voor C-doorsnede, voor het organiseren van grote hoeveelheden kabels in gekoppelde kasten. Bevestiging met clip-elementen.