Dit artikel is niet meer leverbaar per: 28 feb 2024
- Bestelnr.:
- TX 7888311
- Product omschrijving
- Voor het georganiseerd plaatsen van grote hoeveelheden kabels in een rij gekoppelde kasten/behuizingen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Attached using clip components
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Diepte: 120 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TX CableNet
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.200 mm - Geschikt voor breedte
- = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 5,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Product omschrijving
- Kabelkooi voor TX CableNet, BHD: 300x2200x120 mm, RAL 9005, standaard 50x50 mm ventilatierooster gevormd voor C-doorsnede, voor het organiseren van grote hoeveelheden kabels in gekoppelde kasten. Bevestiging met clip-elementen.