Kabelbaan voor TX CableNet

Bestelnr.: DK 7888320

De bevestiging van een kabelsleuf achter aan de zijkant van het montageframe binnen het kastsysteem TX biedt de mogelijkheid tot verticaal kabelmanagement, onafhankelijk van het kast-/behuizingsframe.

Bestelnr.:
DK 7888320
Product omschrijving
Voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TX CableNet
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7 kg
Brutogewicht
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177964266
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabelbaan voor TX CableNet, H: 2000 mm, B: 308 mm, voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting, geïntegreerde multifunctionele boring voor de bevestiging van kabelbinders SZ 2597000 of klittenbandhouder DK 5502155.
Documentatie
Handleiding