- Bestelnr.:
- DK 7888322
- Product omschrijving
- Voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TX CableNet
Hoogte: = 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8 kg
- Brutogewicht
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Kabelbaan voor TX Cablenet, H = 2200 mm, B = 308 mm, voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting, geïntegreerde multifunctionele perforaties voor bevestiging van clipelementen.